QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01
-
電源
1364968
製品の詳細
制御入力(設定可能) Rem | 出力電力ON/OFF(スリープモード) |
既定 | 出力電力ON(RemとSGnd間で> 40 kΩ/24 V DC/ オープンブリッジ) |
AC動作 | |
接地方式 | スター型ネットワーク |
入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC |
入力電圧範囲 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
耐電圧、最大 | 300 V AC 60 s |
通常の国内グリッド電圧 | 120 V AC |
230 V AC | |
電源の電圧種類 | AC |
突入電流 | 通常 10 A (25 °C時) |
突入電流値 (I2t) | < 0.3 A2s |
突入電流制限 | 10 A (1 ms後) |
AC入力周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
周波数範囲 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16.7 Hz (EN 50163に準拠) | |
出力保持時間 | 通常 36 ms (120 V AC) |
通常 36 ms (AC 230 V) | |
消費電流 | 6.8 A (100 V AC) |
5.5 A (120 V AC) | |
2.8 A (230 V AC) | |
2.7 A (240 V AC) | |
定格消費電力 | 520 VA |
保護回路 | 過度サージ電圧保護装置; バリスタ、ガス入りサージアレスタ |
スイッチオンタイム | < 1 s |
通常応答時間 | 300 ms (SLEEP MODEから) |
内部ヒューズ | 12 A (スローブローヒューズ内蔵) |
入力保護用に推奨されるブレーカ | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等) |
PEへの放電電流 | < 3.5 mA |
1.7 mA (264 V AC、60 Hz) | |
DC動作 | |
入力定格電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC |
入力電圧範囲 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
電源の電圧種類 | DC |
消費電流 | 6 A (110 V DC) |
2.5 A (250 V DC) |
効率 | 通常 92.7 % (120 V AC) |
通常 94.2 % (230 V AC) | |
定格出力電圧 | 24 V DC |
出力電圧(USet)の設定範囲 | 24 V DC ... 28 V DC (定量) |
定格出力電流(IN) | 20 A |
スタティックブースト(IStat.Boost) | 25 A |
ダイナミックブースト(IDyn.Boost) | 30 A (5秒) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ミリ秒) |
磁気によるヒューズ破損 | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
ディレーティング | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
出力での過電圧保護(OVP) | < 30 V DC (20 ms以内のシャットダウンを含むダブル保護) |
制御逸脱 | < 0.5 % (静荷重変化 10~90%) |
< 2 % (動荷重10~90%、(10 Hz)) | |
< 0.25 % (入力電圧の変化±10 %) | |
残存リプル | < 30 mVPP (定格値の場合) |
耐短絡 | あり |
無負荷保証 | あり |
出力電力 | 480 W |
600 W | |
720 W | |
最大無負荷電力損失 | < 5 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
最大電力損失、定格負荷 | < 38 W (120 V AC) |
< 30 W (230 V AC) | |
電力損失 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
波高率 | 通常 1.54 (120 V AC) |
通常 1.6 (230 V AC) | |
立ち上がり時間 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
並列接続 | 可、冗長運転及び容量アップの並列運転が可能。 |
直列接続 | あり |
信号 | |
信号接地SGnd | Out1、Out2、Rem用の基準電位 |
信号 Out 1 (設定可能) | |
デジタル | 24 V DC 20 mA |
既定 | 24 V DC 20 mA UOut > 0.9 x USet用の24 V DC。 |
信号 Out 2 (設定可能) | |
デジタル | 24 V DC 20 mA |
アナログ | 4 mA ... 20 mA ±5 % (負荷 ≤400 Ω) |
既定 | 24 V DC 20 mA POut < PN用24 V DC |
信号 リレー13/14 (設定可能) | |
既定 | クローズ(Uout > 0.9 USet) |
デジタル | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0.5 A |
入力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 6 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 4 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最小 | 0.25 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大 | 4 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最小 | 0.25 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大 | 4 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 30 |
最大接続電線サイズAWG | 10 |
剥き線長さ | 8 mm |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
出力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 6 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 4 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最小 | 0.25 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大 | 4 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最小 | 0.25 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大 | 4 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 30 |
最大接続電線サイズAWG | 10 |
剥き線長さ | 8 mm |
締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
信号 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
最大電線径(単線) | 1 mm² |
接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
最大電線径(撚線) | 1.5 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最小 | 0.2 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブあり、最大 | 0.75 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最小 | 0.2 mm² |
単線/撚線の接続ポイント、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、最大 | 1.5 mm² |
最小接続電線サイズAWG | 24 |
最大接続電線サイズAWG | 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
シグナリングのタイプ | LED |
フローティング信号コンタクト | |
アクティブ信号出力Out1(デジタル、コンフィグレーション可能) | |
アクティブ信号出力Out2(アナログ、コンフィグレーション可能) | |
リモート接点 | |
信号接地SGnd | |
信号出力 | |
POut | > 100 % (LEDが黄色に点灯、出力電力> 480 W) |
> 75 % (LEDが緑に点灯、出力電力> 360 W) | |
> 50 % (LEDが緑に点灯、出力電力> 240 W) | |
UOut | > 0.9×USet (LEDが緑色に点灯) |
< 0.9×USet (LEDが緑色に点滅) |
相の数 | 1 |
耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
2 kV AC (定期試験) | |
スイッチング周波数 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (補助コンバータステージ) |
70.00 kHz ... 330.00 kHz (メインコンバータステージ) | |
50.00 kHz ... 70.00 kHz (PFCステージ) |
製品ライン | 電源 |
製品シリーズ | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 868000 h (25 °C) |
> 524000 h (40 °C) | |
> 239000 h (60 °C) | |
絶縁特性 | |
保護クラス | I |
汚染度 | 2 |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 10 A |
温度 | 40 °C |
時間 | 392000 h |
補足事項 | 120 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 10 A |
温度 | 40 °C |
時間 | 447000 h |
補足事項 | 230 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 20 A |
温度 | 25 °C |
時間 | 378000 h |
補足事項 | 120 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 20 A |
温度 | 25 °C |
時間 | 499000 h |
補足事項 | 230 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 20 A |
温度 | 40 °C |
時間 | 133000 h |
補足事項 | 120 V AC |
平均寿命(電解コンデンサ) | |
電流 | 20 A |
温度 | 40 °C |
時間 | 176000 h |
補足事項 | 230 V AC |
外形寸法 |
|
幅 | 70 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 125 mm |
取付け寸法 | |
設置時あき 右/左 | 5 mm / 5 mm |
設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
別の組立て | |
幅 | 122 mm |
高さ | 130 mm |
奥行き | 73 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | スペース:左右Pout <50% PNで0 mm、Pout ≥50% PNで5 mm、アクティブ機器の隣15 mm、上下50 mm |
取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
保護コーティング付き | はい |
UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
ハウジング材質 | 金属製 |
フード型 | ステンレス製X6Cr17 |
サイドエレメントのタイプ | アルミ |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m、ディレーティングに注意すること) |
気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 100 % (25 °C時、結露なし) |
衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
振動(動作) | 5 Hz ... 100 Hz共振探査2.3g、90分、共振周波数2.3g、90分(DNV GL Class C準拠) |
鉄道アプリケーション | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 出力電圧UOut準拠 |
標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
標準-電気的安全性 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
爆発の危険性がある環境 | IEC 60079-0 |
IEC 60079-7 | |
IEC 60079-11 | |
IEC 60079-15 | |
標準 - 安全特別低電圧 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
標準 - 安全絶縁 | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
規格―計測、制御、および研究所用機器のセーフティ | IEC 61010-1 |
標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16 |
承認 - 電源電圧ディップに関する半導体産業の要件 | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
過電圧カテゴリ | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
造船認証 | DNV GL申請中 |
SIQ | BG(タイプ認証済み) |
UL承認 | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域) | |
適合/認証 | |
ATEX | SIQ 21 ATEX 286 X |
II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc X | |
INMETRO | DNV 19.0187 X |
IECEx | IECEx SIQ 18.0005X |
Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
IEC 61508に準拠した機能安全 | SIL 3 |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC要件、パワープラント | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
伝導ノイズ放射 | |
規格/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | その他の基本規格として、EN 61000-6-5(スイッチング機器の耐性)、IEC/EN 61850-3(電源) |
ノイズ輻射 | |
標準/規則 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(クラスB) | |
DNV GL伝導ノイズ輻射 | |
DNV | タイプ A |
補足事項 | エリア配電 |
DNV GLノイズ放射 | |
DNV | タイプ B |
補足事項 | 船橋とデッキのエリア |
高調波電流 | |
標準/規則 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(クラスA) | |
周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
フリッカー | |
標準/規則 | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
周波数範囲 | 0 kHz ... 2 kHz |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | 8 kV (試験強度4) |
空気中の放電 | 15 kV (試験強度4) |
注釈 | 動作基準A |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
試験場の強度 | 20 V/m (試験強度3) |
周波数範囲 | 1 GHz ... 6 GHz |
試験場の強度 | 10 V/m (試験強度3) |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
出力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
信号 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
サージ電圧負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電圧負荷(サージ) | |
入力 | 通常 3 kV (試験強度4 - 対称) |
通常 6 kV (試験強度4 - 非対称) | |
出力 | 1 kV (試験強度3 - 対称) |
2 kV (試験強度3 - 非対称) | |
信号 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
注釈 | 動作基準A |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
入力/出力/信号 | 非対称 |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V (試験強度3) |
電源周波磁場 | |
標準/規則 | EN 61000-4-8 |
周波数 | 16.7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
試験場の強度 | 100 A/m |
補足事項 | 60秒後 |
注釈 | 動作基準A |
周波数 | 50 Hz |
60 Hz | |
周波数範囲 | 50 Hz ... 60 Hz |
試験場の強度 | 1 kA/m |
補足事項 | 3 s |
周波数 | 0 Hz |
試験場の強度 | 300 A/m |
補足事項 | DC、60 s |
電圧降下 | |
標準/規則 | EN 61000-4-11 |
電圧 | 230 V AC |
周波数 | 50 Hz |
電圧降下 | 70 % |
周期数 | 0.5 / 1 / 25 / 30周期 |
補足事項 | 試験強度2 |
注釈 | 動作基準A:0.5 / 1 / 25 / 30周期 |
電圧降下 | 40 % |
周期数 | 5 / 10 / 50周期 |
補足事項 | 試験強度2 |
注釈 | 動作基準A |
電圧降下 | 0 % |
周期数 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期 |
補足事項 | 試験強度2 |
注釈 | 動作基準A:0.5 / 1周期 動作基準B:5 / 50 / 250周期 |
パルス形状の磁場 | |
標準/規則 | EN 61000-4-9 |
試験場の強度 | 1000 A/m |
注釈 | 動作基準A |
減衰正弦波振動(リング波) | |
標準/規則 | EN 61000-4-12 |
入力 | 2 kV (試験強度4 - 対称) |
4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
注釈 | 動作基準A |
非対称伝導妨害変数 | |
標準/規則 | EN 61000-4-16 |
試験レベル1 | 15 Hz 150 Hz (試験強度4) |
電圧 | 30 V 3 V |
試験レベル2 | 150 Hz 1.5 kHz (試験強度4) |
電圧 | 3 V |
試験レベル3 | 1.5 kHz 15 kHz (試験強度4) |
電圧 | 3 V 30 V |
試験レベル4 | 15 kHz 150 kHz (試験強度4) |
電圧 | 30 V |
試験レベル5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (試験強度4) |
電圧 | 30 V (常時) |
試験レベル6 | 150 Hz 180 Hz (試験強度4) |
電圧 | 30 V (常時) |
試験レベル7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (試験強度4) |
電圧 | 300 V (1 s) |
注釈 | 動作基準A |
減衰振動波 | |
標準/規則 | EN 61000-4-18 |
入力、出力(試験レベル1) | 100 kHz 1 MHz (試験強度3 - 対称) |
電圧 | 1 kV |
入力、出力(試験レベル2) | 10 MHz |
電圧 | 1 kV |
入力、出力(試験レベル3) | 100 kHz 1 MHz (試験強度3 - 非対称) |
電圧 | 2.5 kV |
信号(試験レベル1) | 100 kHz 1 MHz (試験強度3 - 対称) |
電圧 | 1 kV |
信号(試験レベル2) | 100 kHz 1 MHz (試験強度3 - 非対称) |
電圧 | 2.5 kV |
注釈 | 動作基準A |
減衰振動磁場 | |
標準/規則 | EN 61000-4-10 |
試験場の強度 | 110 A/m |
試験レベル1 | 100 kHz |
試験場の強度 | 110 A/m |
試験レベル2 | 1 MHz |
注釈 | 動作基準A |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
アイテム番号 | 1364968 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | CMPI13 |
GTIN | 4063151711726 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,731 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,593 g |
生産国 | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 45f36f87-fd6e-46cc-9af9-a52606a9f2a1 |
互換性のある製品
-
-
UWA 130 - 取付けアダプタ 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 取付けアダプタ 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - プログラミングアダプタ 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM - クラス3サージ保護デバイス 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 電子式サーキットブレーカ 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 電子式サーキットブレーカ 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 電子式サーキットブレーカ 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 電子式サーキットブレーカ 2905744
特長
非常に強力出力側:システムの拡張が容易、後負荷を高い信頼性で起動、ミニチュアサーキットブレーカトリップ
最も堅牢な入力側:組込みのガス入りサージアレスタ(最高6 kV)と20 ms以上の主電源エラーのバッファ時間により、高いノイズイミュニティ
非常に幅広いシグナリング:監視機能によりエラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告
設定済みの状態で入手可能:1台のみでも