一次側スイッチ電源ユニット UNO POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 IEC 60335-1、 入力: 1相、 出力: 12 V DC / 4.6 A
基本機能電源
高い電力密度と効率を備えた電源UNO POWERは、産業アプリケーションに最適なソリューションです。25~960 Wの出力を持つコンパクトな機器は、集中型および分散型の設備で一定の負荷を確実に供給します。新しい超薄型のUNO POWERは、Push-in式接続テクノロジと最大277 V ACまで拡張された電圧範囲も特徴です。
一次側スイッチ電源ユニット UNO POWER、 ネジ接続、 DINレール取付け、 IEC 60335-1、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 4.2 A
特長
- 単相システムに最適な電源
- 全体幅が低減したため、制御盤内のスペースを節約
- 最大95%の効率でエネルギー節約
- 屋外設置と-40°Cでも確実な機器の起動
- フローティングスイッチコンタクトおよびDC OK LEDによる簡単な出力電圧システム診断が可能
新製品
製品アニメーション動画
Push-in接続式のUNO POWER
低電力分電用の新世代の電源UNO POWERの開発がさらに進みました。この機器は、現在最大36%コンパクトになっています。また、効率も95%超を実現しています。
90 Wの電力を有する第2世代のこの電源は、今や全体幅はわずか35 mm、旧機種よりも20 mm薄くなりました。
Push-in式接続テクノロジにより、取扱いが大幅に簡単になり、配線の手間が軽減されています。
電源UNO POWERの比較 どちらのUNO POWERがお客様のニーズに適しているかご判断ください:
Push-in接続方式を採用した新しいUNO POWERは、都市インフラにおける分散設置に最適です。幅広い温度範囲と大型の標準パッケージで、この機器は柔軟に使用できます。
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| 入力電圧範囲 | 100 V AC~277 V AC 110 V DC~250 V DC |
100 V AC~277 V AC 110 V DC~250 V DC |
100 V AC~277 V AC 110 V DC~250 V DC |
99 V AC~277 V AC 110 V DC~250 V DC |
| 出力定格電圧 | DC 24 V | 24 V DC | 24 V DC | DC 12 V |
| 出力電圧の設定範囲 | 24 V DC~29 V DC | 24 V DC~29 V DC | 24 V DC~29 V DC | 10 V DC~18 V DC |
| 定格出力電流(I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
| 出力電力(P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| 効率 | 91.9%(230 V AC)、通常 | 93%(230 V AC)、通常 | 95%(230 V AC)、通常 | 89.7%(230 V AC)、通常 |
| 製品寸法(幅 x 高さ x 奥行) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| 製品へ | 製品へ | 製品へ | 製品へ |
電源UNO POWERを使用する場合のエネルギー効率とコスト
最大限のエネルギー効率
通常の市販品と比べると、電源UNO POWERは省エネ効率が高く、0.3 W未満の低無負荷損失と最適効率を達成しています。定格負荷で最大95%の効率を出しており、不要な熱エネルギーに変換される電気エネルギーはごくわずかです。
電源UNO POWERの前面図
コンパクトで高性能、最大960 Wの電源容量
電源UNO POWERは、わずかなスペースで120~960 Wの高電力を供給します。全体幅が小さく、隣接コンポーネントを空間距離なしで配列できるため、制御盤内で効果的に省スペースを実現します。24~28 V DCの範囲の出力電圧をポテンショメータで設定することができます。
- 120 W用は24 V DC / 5 A、全体幅35 mm
- 240 W用は24 V DC / 10 A、全体幅45 mm
- 480 W用は24 V DC / 20 A、全体幅59 mm
- 960 W用は24 V DC / 40 A、全体幅126 mm
電源UNO POWER
バラエティ豊かな製品
電源UNO POWERは、出力電圧5~48 V DCで25~960 Wの複数の性能クラスを提供します。UNO POWERは85~305 V ACの入力電圧に対応し、電源ネットワークの電圧が変動する場合でも確実に機能します。264~575 V ACの入力電圧では、24 Vと90 Wの2 AC機器を使用します。
UNO POWER – 実現可能な幅広いアプリケーション
幅広いアプリケーション
一部のUNO POWER機器は、UL 1310/508 Listed Class 2に準拠して認定されています。したがって、電力が25 Wから最大90 Wの機器は北米市場での使用に非常に適しています。
幅広い製品バリエーションと-25°C~+70°Cの広い温度範囲(機器は-40°Cで起動)で、電源UNO POWERは柔軟に使用することができます。また、耐振動性が非常に高く、EMC耐性も高いのがこれらの機器の特徴です。