UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 電源
1088851

DINレール取付け用スイッチング電源UNO POWER、IEC 60335-1、入力:単相、出力:24 V DC / 100 W

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールにスナップ止めするだけで柔軟に取付け
電力密度が20 %高く制御盤が省スペース
90 %を超える効率性と0.3 W以下の超低消費アイドリングで最大のエネルギー効率
屋外設置:-25~+70°Cの広域な温度範囲対応で可能