CAPAROC PM S-R EX - 電源モジュール
1344363

CRAの要件への適合に向けて準備中

CAPAROCサーキットブレーカシステムに12 V DCまたは24 V DCを供給するための状態出力とリセット入力を備えた電源モジュール。Zone 2のEX e認証。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

将来性のあるモジュール型システムの個々の組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
選択からデジタルサービスまでの幅広いサポートを備えた驚くほどシンプルなデザインイン

よくある質問


追加指定EXを持つモジュールは、どのような追加認証を満たしていますか。

このモジュールは、ATEXおよびIECexの要件も満たしています。


CAPAROCの機能が説明されているハードウェアの紹介動画はありますか。

はい、CAPAROCを簡単に始めるためのハードウェアの説明動画があります。


インフィードモジュールの下流には、サーキットブレーカモジュールを何台接続できますか。

CAPAROC PM S-R:サーキットブレーカモジュールx 20
CAPAROC PM IOL:20チャンネル
CAPAROC PM PN:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EIP:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM MB:サーキットブレーカモジュールx 16
CAPAROC PM EC:サーキットブレーカモジュールx 16


チャンネルLEDは、4秒ごとに2回黄色に点滅します。 これは何を意味するのでしょうか。

これは、電源モジュールとの内部通信が遮断されているか、または故障していることを意味します。
モジュールが正しく取り付けられ、モジュール間に隙間がないことを確認してください。それでも通信が切断される場合は、点滅している最初のモジュール(左)の側面接点を確認してください。接点が曲がっている、モジュールの中に入り込みすぎている、ハウジング開口部の中心からずれている、またはその他の損傷がある場合は、モジュールを交換してください。


設定電流の設定をブロックできますか。

電流はさまざまな方法でロックすることができます:
1.プログラミングロック:電源モジュールのPWRボタンを3秒以上押すと、PWR LEDが黄色に3回点滅し、設定がロックされます。    もう一度3秒以上押すと、LEDが緑色に3回点滅し、再びロックが解除されます。   
2.ロックは通信インターフェース経由でも設定や解除ができます。操作ロックもここで設定でき、これにより機器の操作や設定ができなくなります。その後、ロックはインターフェイス経由でのみ解除できます。



FAQを表示