CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - 電子式サーキットブレーカ
1344364

過負荷時および短絡時に12 V DCまたは24 V DCの負荷を保護するための、2チャネルの電子式サーキットブレーカモジュール。定格電流はステップスイッチを介して2 A~10 Aで設定可能 Zone 2のEX e認証。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

将来性のあるモジュール型システムの個々の組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
選択からデジタルサービスまでの幅広いサポートを備えた驚くほどシンプルなデザインイン