CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX
-
電子式サーキットブレーカ
1344361
過負荷時および短絡時に12 V DCまたは24 V DCの負荷を保護するための、2チャネルの電子式サーキットブレーカモジュール。定格電流はステップスイッチを介して1 A~4 Aで設定可能 Zone 2のEX e認証。CAPAROCカレントレールを介したDINレール設置用。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
将来性のあるモジュール型システムの個々の組合せが可能であり、カスタマイズ可能な規格
工具不要の組立て、中断のない設置、透過的な操作状態により、どなたでも操作が簡単
選択からデジタルサービスまでの幅広いサポートを備えた驚くほどシンプルなデザインイン