SAC-5P- 5,0-441/MINFS PWR
-
電源ケーブル
1443925
電源ケーブル、5-極、PUR、グレー RAL 7001、片側フリー、上 メス ストレート 7/8"-16UNF、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、芯線断面積2.5mm2、電源用
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 電源 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
定格サージ電圧 | 4000 V |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
定格電圧UN | 63 V DC |
標準規格 IN | 13 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート 7/8"-16UNF |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 5 m |
PUR/PVC、グレー [441] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 195 kg/km |
UL AWLスタイル | 20234 (80 °C / 600 V) |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC、グレー [441] |
AWG信号ライン | 14 |
導体構造、電源 | 50x 0.25 mm |
電線断面積 | 5x 2.5 mm² |
ケーブル外径 | 10.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄 |
全ツイスト | 芯線5本、ツイスト |
最大導体抵抗 | 7.98 Ω/km |
定格電圧、ケーブル | 500 V AC |
試験電圧 | 4000 V AC |
最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 15 x D |
最小曲げ半径、固定 | 81 mm |
最小曲げ半径、可動 | 162 mm |
難燃性 | EN 60332-1-2に準拠 |
UL VW1準拠 | |
CSA FT1に準拠 | |
耐油性 | HD 22.10に準拠 |
VDE 0282 Part 10準拠 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
5 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 90 °C (メス) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | 5 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1443925 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1FDA |
GTIN | 4046356537490 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,038.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,038.6 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430925
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 08 SAC - トルクドライバ 1212597
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル