信号用ケーブルと電源用ケーブル
PROT-MINMS-PA-CHAIN - ねじプラグ
PROT-MINMS-PA-CHAIN
-
ねじプラグ
1430925
7/8”シーリングキャップ、プラスチック製、固定バンド付き、センサケーブル用、7/8"ソケット用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類
7/8"
寸法
外形寸法
直径
27 mm
材料仕様
部材
PUR (固定バンド)
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
ねじ式接続の素材
PA 6.6
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-25 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1430925
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1ZAX
GTIN
4046356332811
1個あたりの重量(梱包を含む)
11.05 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.228 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
センサ/アクチュエータケーブル
製品 ヘルプ