直観的に分かるメニュー操作で、長時間の試験や計算を行わずに正確な機器コンフィグレーションを行うことができます。機器上の読みやすいOLEDディスプレイとプッシュボタンを使用するか、拡張機能付きのスマートフォンアプリを使用してください。
監視リレー、導電性流体の液面監視、最小監視、最大監視、電源230 V AC、2c接点
監視リレーは電気的・物理的に重要なシステムパラメータを監視するための低コストソリューションです。EMD監視リレーは、過電圧、不足電圧、過電流、不足電流、欠相、位相順序、位相非対称、力率、有効電力、モータ巻線温度、充填レベルの監視に使用されます。
監視リレー、導電性流体の液面監視、最小監視、最大監視、電源230 V AC、2c接点
監視リレー、350~650 V ACの三相電源の負荷不足、ディスプレイ機能、位相シーケンス、位相エラー、非対称を監視、電源は電源モジュールで指定可能、2c接点
監視リレー、483~897 V ACの三相電源の負荷不足、ディスプレイ機能、位相シーケンス、位相エラー、非対称を監視、電源は電源モジュールで指定可能、2c接点
パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-...用、電圧:AC 195~264 V
監視リレー、単相および三相ネットワークの負荷監視(cos ϕ = 0,1…1)、負荷不足、過負荷、ディスプレイ機能、エラーメモリ、広範な電源ユニット、2c接点
パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-...用、電圧:AC 20.2~26.4 V
パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-...用、電圧:AC 323~456 V
パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-...用、電圧:AC 108~132 V
監視リレー、280~520 V ACの三相電源のディスプレイ機能を監視、中性線を接続、電源はパワーモジュールで選択可能、1c接点
監視リレー、280~520 V ACの三相電源のディスプレイ機能を監視、中性線を接続なし、電源はパワーモジュールで選択可能、1c接点
直観的に分かる操作による多目的監視機能
スマート監視リレーMACX-MRで、幅広い設定オプションと供給電圧の範囲による多数の監視機能を使用することができます。
スマート監視リレーの特長
直観的に分かるメニュー操作で、長時間の試験や計算を行わずに正確な機器コンフィグレーションを行うことができます。機器上の読みやすいOLEDディスプレイとプッシュボタンを使用するか、拡張機能付きのスマートフォンアプリを使用してください。
通常の操作からのわずかな逸脱でも、概要を得ることができます。エラーコード、エラー値、値の逸脱、エラー時間を記録することで、分析とエラー原因の修正の迅速化に役立てています。異なるエラーを見分けられるようエラー出力接点のコンフィグレーションを行うこともできます。
幅広い設定オプション、広範な測定範囲や供給電圧範囲を備えたMACX-MR監視リレーの多用途性を体験してください。測定回路および供給回路の電気絶縁により、高度な安全性と精度が保証されます。
スマートフォンアプリの多数のオプションを使用して、直観的に監視リレーのコンフィグレーションを行うことができます。拡張機能には、格納した設定の読み出しと追加監視リレーへの転送や、機器情報の可用性などが含まれます。エラー設定を行った場合のリマインダー機能、機能図および説明は、設定がより直観的になるようアプリに統合されています。MACX-MRアプリは、バッチにより機器にダウンロードされたパラメータコンフィグレーションを実行するために使用されます。監視リレーのコンフィグレーションは、PINコードにより不正アクセスから保護してください。
コンパクトな監視リレー―すばやく工具不要の配線
コンパクト監視リレーEMD-BLは、特にビル設備や量産などの単純な監視タスクに理想的です。
コンパクト監視リレーの特長:
特にEMD-BLシリーズの機器はスリムなデザインが際立っており、製品シリーズの中でコンパクト監視リレーに分類されています。制御盤内の電子機器の増加に伴い、スペース不足は常に課題となっています。省スペースな設計を採用した監視リレーは、ビル設備および量産に最適です。
実績のあるPush-in式ダイレクト接続技術で配線時間を大幅に削減 工具なしで挿入力も最大50%削減されているため、所要時間だけではなく、プロセスコストも削減することができます。電源は測定回路から供給するため、電圧および位相監視リレーの両方をすばやく設置することができます。
ケース前面の回転式スイッチを使って、監視範囲やトリップ遅延などの希望のパラメータを便利に設定することができます。読みやすいLEDにより、現場の分析も迅速に行うことができます。
__電流監視:__不足電流の監視により電力負荷の機能性に問題がないか、電線の破損がないかをチェックし、過電流監視により過負荷状況や閉塞を防止します。
__位相監視:__三相ネットワークにおけるすべての位相パラメータ(位相シーケンス、位相エラー、非同期)を監視します。
__温度監視:__リレーの信号を作動させる温度依存型抵抗器により、モーター加熱を検出します。
__電圧監視:__機械や機器を過電圧や不足電圧による損傷から保護します。