セーフティとシステム稼働率への要求があらゆる部門で強まっています。機械エンジニアリングや化学工業だけでなく、プラントやオートメーション技術の分野においても、工程は複雑化の一途をたどっています。またパワーエンジニアリングに対する要求も強まり続けています。
エラーフリーでコスト効率のよいオペレーションは、重要なネットワークやシステムパラメータの常時監視によってのみ実現可能です。EMDシリーズの電子監視リレーを使用すれば、エラーを回避し限度内に収めるさまざまな監視タスクが可能になります。
動作状態はLEDの色で確認できます。また、エラーが発生した場合はリレー接点を通じて制御システムに送信するか、システムの一部をシャットダウンできます。装置のタイプによっては起動遅延および応答遅延が組込まれており、設定された監視範囲外の測定値が一時的に許容されます。
EMD-SL-3V-400-N
-
監視リレー
2885278
製品の詳細
互換性のある製品
特長
可変電圧範囲
前面のポテンショメータで調整可能
応答遅延を調整可能
非同期を調整可能