監視リレー
EMD-SL-PS- 24DC - パワーモジュール
EMD-SL-PS- 24DC
-
パワーモジュール
2885359
パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-...用、電圧:DC 20~30 V
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品の種類
パワーモジュール
入力データ
入力電圧
24 V DC
DC入力電圧範囲
20 V DC ... 30 V DC
寸法
幅
32 mm
高さ
35 mm
奥行き
16 mm
水平ピッチ
1.8 HP
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2885359
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK663Z
GTIN
4046356049887
1個あたりの重量(梱包を含む)
25 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
21 g
関税率
85043180
生産国
AT
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
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
2.191 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
EMD-SL-V-UV-300
-
監視リレー
2866035
EMD-SL-C-OC-10
-
監視リレー
2866019
EMD-SL-3V-400-N
-
監視リレー
2885278
EMD-SL-3V-400
-
監視リレー
2866051
EMD-SL-PTC
-
監視リレー
2866093
EMD-SL-C-UC-10
-
監視リレー
2867937
特長
起動と応答遅延を個別に調整可能
可変電圧範囲
前面のポテンショメータで調整可能
よく検索される
電圧監視
製品 ヘルプ