EMD-SL-PS-110AC - パワーモジュール
EMD-SL-PS-110AC
-
パワーモジュール
2866116
パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-...用、電圧:AC 88~121 V
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パワーモジュール
入力データ
入力電圧
110 V AC (50/60 Hz)
AC入力電圧範囲
88 V AC ... 121 V AC
寸法
幅
32 mm
高さ
35 mm
奥行き
16 mm
水平ピッチ
1.8 HP
材料仕様
ハウジングの材質
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2866116
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK663Z
GTIN
4017918952686
1個あたりの重量(梱包を含む)
50 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
48 g
関税率
85043180
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
EMD-SL-V-UV-300
-
監視リレー
2866035
EMD-SL-C-OC-10
-
監視リレー
2866019
EMD-SL-3V-400-N
-
監視リレー
2885278
EMD-SL-3V-400
-
監視リレー
2866051
EMD-SL-PTC
-
監視リレー
2866093
EMD-SL-C-UC-10
-
監視リレー
2867937
特長
起動と応答遅延を個別に調整可能
可変電圧範囲
前面のポテンショメータで調整可能
製品 ヘルプ