セーフティとシステム稼働率への要求があらゆる部門で強まっています。機械エンジニアリングや化学工業だけでなく、プラントやオートメーション技術の分野においても、工程は複雑化の一途をたどっています。またパワーエンジニアリングに対する要求も強まり続けています。
エラーフリーでコスト効率のよいオペレーションは、重要なネットワークやシステムパラメータの常時監視によってのみ実現可能です。EMDシリーズの電子監視リレーを使用すれば、エラーを回避し限度内に収めるさまざまな監視タスクが可能になります。
動作状態はLEDの色で確認できます。また、エラーが発生した場合はリレー接点を通じて制御システムに送信するか、システムの一部をシャットダウンできます。装置のタイプによっては起動遅延および応答遅延が組込まれており、設定された監視範囲外の測定値が一時的に許容されます。
EMD-FL-PF-400
-
監視リレー
2885809
監視リレー、単相および三相ネットワークの負荷監視(cos ϕ = 0,1…1)、負荷不足、過負荷、ディスプレイ機能、エラーメモリ、広範な電源ユニット、2c接点
製品の詳細
互換性のある製品
特長
モニタリング範囲は7.2 kWまで
モーター巻き線の温度監視
起動と応答遅延を個別に調整可能
可変電圧範囲
負荷の電源切断を検出