UM1-TM (5X10) BU
-
端子台マーキング
0833028
Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台のマーキング、24区分、マーキングなし、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARKで印字可能、色:青
製品の詳細
製品ライン | 端子台マーキング |
ピッチ | 5 mm |
型式 | 高 |
マーキング | |
個別ラベル数 | 24 |
一列あたりの個別ラベル数 | 12 |
シートあたりの行数 | 2 |
幅 | 5 mm |
長さ | 10 mm |
ピッチ | 5 mm |
RoHS準拠 | あり |
色 | 青 (RAL 5015) |
部材 | PC |
UL94難燃性クラス | V2 |
コンポーネント | シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | IEC 61010-1:2010-06 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
試験結果 | 試験合格 |
気候レベル | AHT 1.0 S |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | スナップイン |
アイテム番号 | 0833028 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG211C |
GTIN | 4046356984515 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.239 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 熱転写プリンタ 1085267
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
TMP-UM-MAG1 - マガジン 0831200
-
BLUEMARK MAG UM-TM - マガジン 0803335
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421