UCT-TMF 12 RD
-
端子台マーキング
0829212
端子台マーキング、 シート、 赤、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 12 mm、 個別ラベル数: 30、 テキストフィールドの高さ: 4.7 mm、 テキストフィールドの幅: 11.2 mm
製品の詳細
| 概要 | 熱転写型プリンタで印字可能 |
| ピッチ | 12 mm |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 30 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 5 |
| スロットタイプ | フラット |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| 幅 | 11.45 mm |
| 高さ | 6.30 mm |
| 奥行き | 1.64 mm |
| ピッチ | 12 mm |
| 色 | 赤 (RAL 3000) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ベースエレメント材質 | PC |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | ラッチ |
| アイテム番号 | 0829212 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2118 |
| GTIN | 4046356596053 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 10.52 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 10.52 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.057 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
TOPMARK NEO - レーザーマーキング 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - インクリボン 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - インクリボン 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - インクリボンカートリッジ 0803374
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
TMP-UCT-MAG2 - マガジン 0803343
-
BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
-
BM ID-MAG40 - マガジン 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - マガジン 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - マガジン 0803143
-
THERMOMARK CARD - 熱転写プリンタ 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 熱転写プリンタ 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - マガジン 5146563
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
UCT-TM... UniCardのラインアップには、例えば端子台などの高背型で平型のマーキング溝のあるフエニックス・コンタクトの製品に適したマーカーが含まれる
マーキングは同一形式のシートで提供され、カードプリンタを使用して、すばやく簡単かつ正確にマーキング可能
シートには、さらに組み立てる際に有用なプロジェクト情報と機能テキスト用の追加スペースがあります。
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能