UC1-TM 5 YE
-
端子台マーキング
0828187
端子台マーキング、 シート、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 96、 テキストフィールドの高さ: 9.7 mm、 テキストフィールドの幅: 4.55 mm
製品の詳細
製品ライン | Klemmenmarker |
アプリケーション | Weidmüller社、CONTA-CLIP社、Klemsan社:端子台 |
マーキング | |
個別ラベル数 | 96 |
一列あたりの個別ラベル数 | 12 |
識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
幅 | 4.55 mm |
高さ | 9.70 mm |
奥行き | 3.13 mm |
色 | 黄 (RAL 1018) |
部材 | PA |
UL94難燃性クラス | V2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
手順 | 人工照射。 |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | 方法B |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 2 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
規格 | |
標準/規則 | EN 45545-2 |
取付けタイプ | ラッチ |
アイテム番号 | 0828187 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2117 |
GTIN | 4046356480413 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.4 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
-
BM ID-MAG40 - マガジン 1044357
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
BLUEMARK ID - プリンタ 1003334
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UC1-TM ... UniCardマーキングのラインアップには、Weidmüller社製、CONTA-CLIP社製、Klemsan社製の端子台用マーキングが含まれます
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングは複数行マーキングをサポート
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能