UC1-TM 5 OG
   - 
  端子台マーキング
    
      0828186
      
      
    
  
      端子台マーキング、 シート、 橙、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 96、 テキストフィールドの高さ: 9.7 mm、 テキストフィールドの幅: 4.55 mm
製品の詳細
| 製品ライン | Klemmenmarker | 
| アプリケーション | Weidmüller社、CONTA-CLIP社、Klemsan社:端子台 | 
| ピッチ | 5 mm | 
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 96 | 
| 一列あたりの個別ラベル数 | 12 | 
| 識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ | 
| 幅 | 4.55 mm | 
| 高さ | 9.70 mm | 
| 奥行き | 3.13 mm | 
| ピッチ | 5 mm | 
| 色 | オレンジ (RAL 2003) | 
| 部材 | PA | 
| UL94難燃性クラス | V2 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 | 
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 | 
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー | 
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) | 
| 要件 | ≥ 5 N | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 試験期間 | 96 h | 
| 手順 | 人工照射。 | 
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) | 
| 試験期間 | 240 h | 
| Rating 125 °C (150 °C) | 試験合格 | 
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] | 試験合格 | 
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] | 試験合格 | 
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] | 試験合格 | 
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | 試験合格 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | 試験合格 | 
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] | 試験合格 | 
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) | 
| 試験期間 | 168 h | 
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | 試験合格 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | 試験合格 | 
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] | 試験合格 | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] | 試験合格 | 
| IRM 901 | 試験合格 | 
| IRM 902 | 試験合格 | 
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 手順 | 方法B | 
| サイクル | 2 | 
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 試験期間 | 96 h | 
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C | 
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C | 
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) | 
| 貯蔵期間 | 2 年 | 
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| 取付けタイプ | ラッチ | 
| アイテム番号 | 0828186 | 
| 梱包単位 | 10 pc | 
| 最低注文数 | 10 pc | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | BG2117 | 
| GTIN | 4046356480420 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.62 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.62 g | 
| 関税率 | 39269097 | 
| 生産国 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
互換性のある製品
- 
    
      
- 
    
      BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
- 
    
      PLOTMARK - マーキングプロッター 0804499
- 
    
      CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
- 
    
      BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
- 
    
      BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
- 
    
      BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
- 
    
      BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
- 
    
      BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
- 
    
      BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
- 
    
      CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
- 
    
      CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
- 
    
      CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
- 
    
      CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
- 
    
      CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
- 
    
      CMS-PEN 0,50 - マーカーペン 5067831
- 
    
      CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
- 
    
      CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
- 
    
      BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
- 
    
      BM ID-MAG40 - マガジン 1044357
- 
    
      P1 UC-MAG 5 - マガジン 5146118
- 
    
      CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
- 
    
      BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
        UC1-TM ... UniCardマーキングのラインアップには、Weidmüller社製、CONTA-CLIP社製、Klemsan社製の端子台用マーキングが含まれます
        区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
        マーキングは複数行マーキングをサポート
        シートには機能テキストを含むスペースがある
        マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能