UL Listed
認証ID: E468743-20230831定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 600 V | 10 A | 1 | |
信号 | 600 V | 2 A | 1 |
cUL Listed
認証ID: E468743-20230831定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 600 V | 8 A | 1 | |
信号 | 60 V | 2 A | 1 |
M17、ケーブルコネクタ、 シリーズ: M17 PRO、ストレート、シールド対応: あり、ONECLICK高速嵌合方式、極数: 6+PE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 8.5 mm ... 12 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 600 V | 10 A | 1 | |
信号 | 600 V | 2 A | 1 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 600 V | 8 A | 1 | |
信号 | 60 V | 2 A | 1 |