STIO 2,5/4-3B/L-LA24GN/O-M - イニシエータ/アクチュエータ端子台
3209167

イニシエータ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 18 A、 接続数: 5、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

上段は信号配線用