STIO 2,5/3-2B/L-LA24GN/O-M - イニシエータ/アクチュエータ端子台
3209031

イニシエータ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 18 A、 接続数: 4、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

下段にアース接続と同形状の3線式出力端子台がありアクチュエータを配線
給電または拡張のためにパワー端子台を端子板の任意の場所に配置可能
CLIPLINE Completeシステムの特許取得済み差込み式ブリッジを使用して簡単にブリッジおよび分電
切替え状態がわかるLED付きバージョン
上段は信号配線用、下段2か所でプラス極とマイナス極を分電
STIO-INパワー端子台で給電
3線式センサ/アクチュエータを省スペースかつ短時間に配線