FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF
-
Industrial Ethernet Switch
2891024
Ethernetスイッチ、TP RJ45ポート×6、FOポート×2、100 Mbps全二重(SC-D形式)、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、オートクロス機能
製品の詳細
幅 | 50 mm |
高さ | 120 mm |
奥行き | 70 mm |
ハウジングの材質 | アルミ |
取付けタイプ | DINレール取付け |
Ethernet(RJ45) | |
接続方法 | RJ45 |
接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
通信速度 | 10/100 MBit/s |
伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
信号LED | データ受信、リンク状態 |
チャネル数 | 6 (RJ45ポート) |
光ファイバーインターフェース | |
接続方法 | SC |
通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
伝送手段 | マルチモードグラスファイバー |
伝送距離 | 2000 m (グラスファイバー50/125) |
2000 m (グラスファイバー62.5/125) | |
波長 | 1300 nm |
チャネル数 | 2 (SCマルチモード) |
製品ライン | スイッチ |
製品シリーズ | Unmanaged Switch SFN |
タイプ | ブロックデザイン |
MTTF | 61.9 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
絶縁特性 | |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
スイッチ機能 | |
基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、フロー制御なし |
状態および診断表示 | LED: US、リンク、動作(各ポート) |
追加機能 | Autonegotiation |
セキュリティ機能 | |
基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、フロー制御なし |
ローカル診断 | US1/2 電源 緑色LED |
LNK/ACT リンク状態/データ伝送 緑色LED | |
100 データ伝送速度 黄色のLED | |
規準状態での最大損失電力 | 5.54 W |
テストセクション | 500 V DC 1 最小 |
通信媒体 | 銅 |
FO | |
電源 | |
電源 (DC) | 24 V DC |
電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
通常電流消費 | 230 mA (約 US = 24 V DC) |
単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
剥き線長さ | 7 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
気圧(動作) | 86 kPa ... 108 kPa (海抜1500 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
機能を危険にさらすガスへの耐性、DIN 40046-36、DIN 40046-37に準拠 | 二酸化硫黄(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3、硫化水素(H2S)1 ±0.3 cm3/m3、25°C、湿度75%、4日間の暴露 |
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
IEC 61000-4-4(バースト) 基準B | |
IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
EN 55022(放射干渉) 基準A | |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-4 |
機能 | |
基本機能 | アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、IEEE 802.3に準拠、ストアアンドフォワードスイッチングモード、フロー制御なし |
状態表示 | LED: US、リンク、動作(各ポート) |
アイテム番号 | 2891024 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNN113 |
カタログのページ | ページ 291 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356500098 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 504.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 365 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | TW |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
MSTB 2,5/ 4-ST - プリント基板用コネクタ 1754481
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - ポートガードセキュリティエレメント 2832865
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115423
特長
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
LEDによるローカル診断インジケータ
スイッチにはケーブルロックとポートブロックもあり
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単