HMI―タッチパネルとウェブパネル

タッチパネルとウェブパネル

効率的なオートメーションには、適切な表示機能が必要です。Visu+ランタイム内蔵のタッチパネルと、HTML5アプリケーション用のオープンブラウザを備えたウェブパネルにより、オートメーションソリューションの操作と監視がシンプルになります。直感的に分かるユーザーガイダンスと高い効率性のメリットを得ることができます。お客様のアプリケーションに最適ななユーザーインターフェースとなる適切なHMIをご用意しています。

Go to Product Detail Page for item 1562358
12IN SID121 - ウェブパネル
12IN SID121 - ウェブパネル
1562358

ウェブパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz、 2x USB 2.0、 1x USB 3.0, Typ C、 1x COM (RS-232/422/485)、 イーサネット(10/100/1000 Mbps)x 1、RJ45、 Yocto/Linux®、 QTブラウザ、 バスシステムなし。

ヒューマン・マシンインターフェース(HMI)の特長

  • すべてのバージョンや性能クラスと同じソフトウェアバージョンで簡単に拡張可能
  • コンフィグレーション済みのハードウェアとインストール済みソフトウェアで使いやすい
  • インストール済みのドライバでコントローラを柔軟に接続
  • サーバ/クライアントアーキテクチャとウェブ接続で、効率的なマルチユーザー操作が可能
  • オープンウェブ規格の採用により、すべてのウェブサーバーとの互換性を確保
  • 完全なラインシステムで、連続的なデジタル計画と文書化

新製品

Rugged WP 6000シリーズ
さまざまなディスプレイサイズのVL3 FPM
最新のプロセッサテクノロジを使用したコンパクトなパネル型PC

高強度ウェブパネル

厳しい環境向け

新たなRugged WP 6000シリーズは、厳しい環境向けの堅牢なウェブパネルを備えています。広い温度範囲、高い耐衝撃度、直射日光下での読取りやすさなどにより、厳しい屋外操作用途に理想的です。

主な特長

  • 拡張温度範囲(-30°C~+65°C)
  • 高い耐衝撃度(40g)および耐振動性(5g)
  • UV保護とIR保護により、直射日光下でもディスプレイの読取り可能
  • 7~15.6インチの高応答PCAPタッチスクリーンディスプレイ
  • モーションおよび周辺光センサ内蔵

特長

  • 3 mm厚ガラス、大型のヒートシンク、より強化されたケースを採用した過酷な環境向けの堅牢なハードウェア
  • オープンで、あらゆるサードパーティ製システムで利用可能
  • 手袋着用で操作でき、湿潤環境での使用に最適
  • HTML5またはブラウザベースの表示に理想的

フラットスクリーンタッチモニタ

産業向け

VL3 FPMはフラットスクリーンで、VL3パネル型PC製品ラインアップを拡張します。このモニタは、VL3 PPCとxP 6000 HMIの外観と質感、機械的特性を併せ持ち、BL FPMシリーズのモニタと比較して幅広い接続オプションがあります。

主な特長

  • ディスプレイサイズの幅広い選択肢
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ外観
  • xP 6000 HMIパネルおよびVL3パネル型PCと同じ機械的特性
  • 制御盤ありまたはなしで柔軟に取付け
  • 幅広い接続オプション

特長

  • TP 6000/WP 6000 HMIおよびVL3パネル型PCと同じ外観、同じカットアウト寸法
  • 2 x USB出力およびオプションのVGA、DP、またはHDMI信号を含む、接続オプションが向上
  • 作業手袋をはめて操作可能で、湿度の高い周囲条件にも最適

コンパクトなパネル型PC

最新のプロセッサテクノロジを使用

VL3 PPCSはVL3パネル型PCの製品ラインアップの拡張版です。xP 6000 HMIの外見、質感、機械的特性に、Intel x6000プロセッサを装備したコンパクトなボックス型PC、VL3 UPCのテクノロジ、および業界トップの広範なオプションを組み合わせています。

主な特長

  • 長期的に利用可能なx6000シリーズ世代のAtom®プロセッサ(Elkhart Lake)
  • 6つの固定項目と1つの設定可能な項目
  • 2つ目のCOMポート、無線LAN、イーサネット拡張、4G/LTEモバイル接続などを可能にする、柔軟な拡張オプション
  • Windows 11対応

特長

  • パフォーマンスとストレージスペースが拡張可能な最新のハードウェアプラットフォーム
  • 拡張可能な最先端のElkhart Lakeプロセッサテクノロジで、単一のコンパクトなパッケージにおいて最適なシステムパフォーマンスを実現
  • xP 6000 HMIと同じ質感と機械的特性
  • さまざまなネットワークやI/O機器の同時通信を可能にする最良の接続オプション

Visu+ソフトウェア内蔵の制御パネル

タッチパネル システムおよび機器の操作および監視用高性能タッチパネル

内蔵のVisu+ソフトウェアにより、複雑なユーザーインターフェースを設計して、インストール済みのドライバで幅広いサードパーティ制御システムに柔軟に接続できるメリットを活用することができます。制御パネルはさまざまなディスプレイサイズとスクリーンフォーマットが用意されています。

タッチパネルTP 6000:ヒューマン・マシンインターフェースで最高クラスのシステム設計を体験してください。

HTML5対応ブラウザ内蔵の制御パネル

ウェブパネル HTML5ウェブテクノロジでオートメーションシステムに柔軟に組込み

ウェブブラウザを内蔵したオペレータパネルは、現在のHTML5規格に対応するすべてのウェブベース表示が可能です。その他のHTML5表示ツールとしては、PLCnext Engineer HMIに最適にコーディネートされたシステムもあります。お客様独自のカスタムウェブベース表示を非常に簡単に構築することができます。ソフトウェアには、お客様のニーズに合わせて簡単に拡張できる記号やテンプレートが多数備わっているため、ウェブのスキルは不要です。当社のオープンブラウザ付きオペレータパネルにより、何の制約もなくシステムをウェブベースで表示することができます。

ウェブパネル6000:HTML5に基づくプロセス可視化とユーザーインターフェースの簡易表示の活用

ビルディングオートメーション用HMI

ビルディングオートメーション向けの室内用操作ユニット
使用中の室内用操作ユニット
Emalyticsビル管理システム用作業台
ビルディングオートメーション向けの室内用操作ユニット

室内用操作ユニットERS 1000を使用すると、さまざまな機能を部屋ごとに個別に便利に設定することができます。これには、例えば次のようなものがあります:照明、シェード、室温。 このように、ERS 1000は大量のさまざまな操作エレメントに代わる、単一のコンパクトなソリューションとなります。

特長

  • 直感的に分かる操作のための室内機能の視覚化
  • 各部屋の個別機器向けの柔軟で簡単なコンフィグレーション
  • 温度、湿度、CO₂濃度用のセンサモジュールを簡単に増設して、室内環境を測定

製品へ
使用中の室内用操作ユニット

魅力的なアイコンによる直感的に分かるメニューナビゲーションと、すべての操作機能の個別マーキングにより、ユーザーは室内で目的の設定をすることができます。この目的で、ディスプレイにはキーとLEDが割り当てられた4つのタイルがあります。ディスプレイには複数の色バージョンがあります。色は始動中に設定されます。ERS 1000は操作中の遅延時間が非常に短いという特長があります。

機器には、ユーザー固有設定用にメモリ機能の付いた汎用シーンマネージャーがあります。グループマネージャーにより、アクチュエータグループの動作と個々のアクチュエータの動作の両方が可能です。さまざまな状態情報を表示するためにディスプレイを使用することも可能です。信号トーンの生成も可能です。内蔵モーションセンサ付きのセンサモジュールもあります。

Emalyticsビル管理システム用作業台

室内用操作ユニットERS 1000は、イーサネット経由でILC 2050 BIビルIoTコントローラに接続されています。給電もイーサネット経由で行われます。IoTベースのEmalyticsビル管理システムへのシームレスな統合により、効率的なエンジニアリングを実現しています。

Emalytics Automation Workbenchでは、ネットワーク内のすべての機器が自動的に認識され、それぞれを個別に迅速かつ簡単に設定することができます。機器の各機能には、ワイヤシートで制御されるアクチュエータに簡単に配線できる、対応するデータポイントがあります。また、1つの室内に複数の同じ制御ポイントを、問題なくセットアップすることができます。

ERS 1000の各センサは、データポイントとしてEmalyticsに統合されます。標準で搭載されているEmalyticsの履歴機能を使用すると、追加の作業なしでCO₂濃度や温度の長期的な記録を作成することができます。

ビル管理システムEmalyticsの詳細