12IN SID121
-
ウェブパネル
1562358
ウェブパネル、 30.7 cm / 12.1"-TFT ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、1,670万色、 Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz、 2x USB 2.0、 1x USB 3.0, Typ C、 1x COM (RS-232/422/485)、 イーサネット(10/100/1000 Mbps)x 1、RJ45、 Yocto/Linux®、 QTブラウザ、 バスシステムなし; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。