PTPOWER 35-3L/N/FE-F - 大電流端子台
3212076

大電流端子台、 ブロック、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 10、 極数: 5、 接続方式: パワーターン接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: 灰/青/黒-黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

大電流端子台を接続する太い径の電線もすばやく簡単に接続可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能