HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL/...
-
ハウジング
1372784
スリーブハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x Pg29、 高さ: 76 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
製品の詳細
概要 | 製品1412678 HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL-ALの粉体塗装と色バージョン |
概要 | コンタクトインサートHC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K用 |
製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング |
ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
アプリケーション | 標準 |
デザイン | B16 |
ロッキングタイプ | ダブルロッキングラッチ用 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
ネジ接続の種類 | 1x Pg29 |
ケーブル引込口 | ストレート |
外形寸法 |
|
幅 | 44 mm |
高さ | 76 mm |
長さ | 93.5 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP67 | |
ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
耐衝撃度 | IK09 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
アイテム番号 | 1372784 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AF7APB |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 226.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 226.1 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - 保護カバー 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - コンジットアダプタ 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ 3240921
-
WP-GA HF IP69K PG29 BK - コンジットアダプタ 3240907
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - コンジットアダプタ 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - コンジットアダプタ 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - コンジットアダプタ 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - コンジットアダプタ 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - コンジットアダプタ 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - コンジットアダプタ 3241056