有用な情報
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
WP-GR HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ
WP-GR HF IP66 PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240949
ケーブルグランド、Pgネジ、IP66保護、ストレインリリーフ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション
ケーブルグランド
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
Pg
寸法
幅
44 mm
高さ
85 mm
レンチサイズ
40 mm
取付け用レンチサイズ
40 mm
42 mm
外形寸法
外径
29 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V2
ねじ式接続の素材
PA
コンポーネント
シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 120 °C
販売用データ
アイテム番号
3240949
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356710565
1個あたりの重量(梱包を含む)
48.89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
48.89 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
UL 認証
認証ID: E86359
LR
VDE認証図面
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
1.041 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-PA HF 34,5 BK
-
保護ホース
3241088
WP-PA HF-HB 34,5 BK
-
保護ホース
3240843
WP-BASE A PG29
-
保護ホース固定ブラケット
3241081
A-INL-PG29-P-BK
-
カウンタナット
1424564
製品 ヘルプ