DNV
認証ID: TAE000037SCSA
認証ID: 013631_0_000| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13.5 A | - 12 | ||
UL 認証
認証ID: E118976| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 12 | ||
コンタクトインサート、極数: 32+PE、 サイズ: B16、 メス、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2、 アプリケーション: 電源
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| シリーズ | HC-BB |
| アプリケーション | 電源 |
| タイプ | B16 |
| B32 | |
| 極数 | 32 |
| 接続プロファイル | 32+PE |
| コンタクト番号設定 | 33 - 64 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34 mm |
| 高さ | 32.5 mm |
| 長さ | 84.5 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 77.5 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 27 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 電線断面積AWG | 20 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE接続) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) | |
| 芯線むき長 | 7.5 mm |
| 定格電圧(III/3) | 500 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 定格電流 | 16 A (電源コンタクト) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 標準/規則 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 試験 | |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1406543 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABD |
| GTIN | 4046356926317 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 69.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 65 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |