HC-B-3PE - PEマルチプライヤ
HC-B-3PE
-
PEマルチプライヤ
1644326
PEマルチプライヤ、3つのPE接続用、HC-B/ HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64コンタクトインサート用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
部材
真鍮、ニッケルメッキ
取付け
組立てに関する注意事項
ハウジングの高さは72 mm以上
PEマルチプライヤには最大3本のPE導体を接続できます。
販売用データ
アイテム番号
1644326
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABZ
GTIN
4017918924133
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18.3 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
1.783 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ