HC-BB32-I-CT-M 33-64 - コンタクトインサート
1406544

コンタクトインサート、極数: 32+PE、 サイズ: B16、 ピン、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック製プロファイルですばやくコーディング(製品番号1410916、型式CP-HC-S)
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)