HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-MF-BK
-
ハウジング
1420909
スリーブハウジング B10、 ねじロック付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M32、 高さ: 93.7 mm、 ケーブルグランド: なし、 厳しい環境条件
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| 製品シリーズ | HC-ADV |
| アプリケーション | 厳しい環境条件 |
| タイプ | B10 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| 固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
| シールド用 | なし |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 締付けトルク | 3 Nm ... 5 Nm (スリーブハウジングのM6取付けねじ用) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 93.7 mm |
| 長さ | 105 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 35 mm |
| 組立カットアウト長さ | 65 mm |
| シーリング材 | ヴァイトン |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (0.2 バール/24 時間) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 耐衝撃度 | IK09 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| ロッキングタイプ | ねじ |
| 固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
| アイテム番号 | 1420909 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7API |
| GTIN | 4055626249087 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 268.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 9.243 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-B-AF - パネル取付けフランジ 1686533
-
HC-B-AF-SET - パネル取付けフランジ 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 保護カバー 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411127
-
HC-M-KV-M32(19-27) - ケーブルグランド 1646010
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
WP-G HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240942
-
WP-G PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - コンジットアダプタ 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - コンジットアダプタ 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - コンジットアダプタ 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
-
SF-M BH - ドライバ 1212070