ST 4-TWIN-PE - アース端子台
3031416

アース端子台、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

その他のマーキングオプション
低接触抵抗
腐食フリーの接続ポイント
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み