cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| C | ||||
| 20 - 8 | ||||
| F | ||||
| 20 - 8 | ||||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-67002| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.5 - 6 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40056080| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.5 - 6 | ||||
CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| C | ||||
| 20 - 8 | ||||