UT 4-L/HESILED 60 (5X20) - ヒューズ端子台
3214367

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: ガラス / セラミック / ...、 ヒューズタイプ: G / 5 x 20、 定格電圧: 60 V、 熱連続電流Ith: 28 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2- 6 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2- 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品