ST 4-FSI/C-LED 48
-
ヒューズ端子台
3035250
NS 35取付け用ヒューズ端子台、LED付き、超小型サーキットブレーカ用、端子幅: 8.2 mm、色: 黒
製品の詳細
| Order information: | ヒューズリンクは標準では付属していません |
| 製品の種類 | ヒューズ端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ヒューズタイプ | フラット |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| ヒューズ | C |
| LED電圧 | 48 V DC |
| LED電流 | 2 mA |
| 単列時の最大電流 | 30 A |
| LED電圧 | 48 V DC |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 30 A |
| 最大負荷電流 | 30 A |
| 定格電圧 | 48 V |
| 幅 | 8.2 mm |
| 高さ | 86.5 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 43.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 51 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-3 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3035250 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2136 |
| GTIN | 4046356053594 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 21.35 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 21.35 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.127 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-8 - プラグインブリッジ 3030284
-
FBS 3-8 - プラグインブリッジ 3030297
-
FBS 4-8 - プラグインブリッジ 3030307
-
FBS 5-8 - プラグインブリッジ 3030310
-
FBS 6-8 - プラグインブリッジ 3032470
-
FBS 10-8 - プラグインブリッジ 3030323
-
FBS 2-8 CT - プラグインブリッジ 3033830
-
FBS 3-8 CT - プラグインブリッジ 3033831
-
FBS 4-8 CT - プラグインブリッジ 3033832
-
FBS 10-8 CT - プラグインブリッジ 3033833
-
FBS 2-8 BU - プラグインブリッジ 3032567
-
FBS 3-8 BU - プラグインブリッジ 3032570
-
FBS 4-8 BU - プラグインブリッジ 3032583
-
FBS 5-8 BU - プラグインブリッジ 3032596
-
FBS 6-8 BU - プラグインブリッジ 3032677
-
FBS 10-8 BU - プラグインブリッジ 3032606
-
FBS 2-8 GY - プラグインブリッジ 3032621
-
FBS 3-8 GY - プラグインブリッジ 3032622
-
FBS 4-8 GY - プラグインブリッジ 3032635
-
FBS 5-8 GY - プラグインブリッジ 3032648
-
FBS 6-8 GY - プラグインブリッジ 3032664
-
FBS 10-8 GY - プラグインブリッジ 3032651
-
FBSR 2-8 - プラグインブリッジ 3033808
-
FBSR 3-8 - プラグインブリッジ 3001597
-
FBSR 4-8 - プラグインブリッジ 3000585
-
FBSR 5-8 - プラグインブリッジ 3033809
-
FBSR 10-8 - プラグインブリッジ 3001599
-
FBSR 16-8 - プラグインブリッジ 3033816
-
FBSR 1/6/11/14-8 - プラグインブリッジ 3033822
-
FBSR 1/6/11/16-8 - プラグインブリッジ 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - プラグインブリッジ 3033821
-
FBSRH 2-8 - 短絡プラグ 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短絡プラグ 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短絡プラグ 3033804
-
TCP 0,1A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712107
-
TCP 0,25A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712123
-
TCP 0,5A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712152
-
TCP 1A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712194
-
TCP 2A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712217
-
TCP 3A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712233
-
TCP 4A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712259
-
TCP 6A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712275
-
TCP 8A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712291
-
TCP 10A - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 0712314
-
TCP 32DC/5A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499963
-
TCP 32DC/6A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499965
-
TCP 32DC/7,5A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499966
-
TCP 32DC/10A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499967
-
TCP 32DC/15A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499968
-
TCP 32DC/20A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499969
-
TCP 32DC/25A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499972
-
TCP 32DC/30A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ 1499987
-
LPS-6/E - サービスコネクタ 3270540
-
LPS-6 - サービスコネクタ 3270541
-
LPO 4/E - ピックアッププラグ 3270519
-
LPO 4 - ピックアッププラグ 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1052002
-
ZB 8 CUS - クイックマーカー 0825011
-
UC-TM 8 - 端子台マーキング 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0824597
-
UCT-TM 8 - 端子台マーキング 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 端子台マーキング 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808781
-
ZBF 8 CUS - クイックマーカー、平面式 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808804
-
UC-TMF 8 - 端子台マーキング 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0824654
-
UCT-TMF 8 - 端子台マーキング 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 端子台マーキング 0829672
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 4/0,5 - 絶縁スリーブ 3002885
-
ISH 4/1,0 - 絶縁スリーブ 3002898
-
PAI-4-FIX BU - テストアダプタ 3032729
-
PAI-4-FIX OG - テストアダプタ 3034455
-
PAI-4-FIX YE - テストアダプタ 3032745
-
PAI-4-FIX RD - テストアダプタ 3032732
-
PAI-4-FIX GN - テストアダプタ 3032758
-
PAI-4-FIX BK - テストアダプタ 3032774
-
PAI-4-FIX GY - テストアダプタ 3032790
-
PAI-4-FIX VT - テストアダプタ 3032761
-
PAI-4-FIX BN - テストアダプタ 3032787
-
PAI-4-FIX WH - テストアダプタ 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - テストアダプタ 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - テストアダプタ 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - テストアダプタ 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - テストアダプタ 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - テストアダプタ 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - テストアダプタ 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - テストアダプタ 3032802
-
PS-6 - テストプラグ 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - テストプラグ 3038736
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
特長
ヒューズ断線がわかるLED付きバージョン
ST 4-FSI/Cヒューズ端子台はISO/DIS 8820/DIN 72581-3準拠の平型ヒューズまたはTCP .../DC32V熱式ミニチュアサーキットブレーカをヒューズエレメントとして格納