CSA
認証ID: 074317| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 0.1 A | |||
過負荷時に250 V AC / 72 V DCの負荷を保護するための1チャンネルの熱式機器用サーキットブレーカ。規格ISO 8820-3に準拠したタイプCのフラットプラグインヒューズ用のヒューズ端子台およびインターフェースへの取付け用。固定定格電流:0.1 A
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 0.1 A | |||