ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PT 10-FSI/C-LED 24 - ヒューズ端子台
1088500

ヒューズ端子台、 ヒューズタイプ: フラット、 ヒューズタイプ: C、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 25 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2- 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黒

製品の詳細









互換性のある製品



特長

分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
LED表示付きで故障したヒューズをすばやく識別
試験ポイントが両サイドにあるため、ヒューズ試験が便利
簡単にアクセス可能なヒューズインサートは使いやすく、交換も簡単です。
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
ISO 8820-3(DIN 72581-3)に準拠して設計されたすべての平型ヒューズリンクに適しています。