TCP 32DC/30A M
-
熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
1499987
過負荷時に最大32 V DCの負荷を保護するための1チャンネルの熱式機器用サーキットブレーカ。 ヒューズタイプ:低速ブロー。規格ISO 8820-3に準拠したタイプCのフラットプラグインヒューズ用のヒューズ端子台およびインターフェースに差込可能。固定定格電流:30 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
再接続オプションを使用したイベント後の交換部品不要の迅速な再試運転
同一のピンコネクタパターンを持つ車両用平型ヒューズを使用して、既存システムへの転換が容易
カラーマーキングによる定格電流値の容易な識別