CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上段 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| PE接続 | 300 V | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 上段 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下段 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| PE接続 | 300 V | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL認証済み
認証ID: E192998| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 | |
| カートリッジヒューズリンク付き | 275 V | 6.3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |