FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
-
FOコネクタ
1407896
FOコネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 MM、 部材: 金属製、 ケーブル引込口: ストレート
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Push-pull ADVANCEコネクタ
ロック機構で誤脱落防止
ESDおよびEMCに対して最高の耐性があり高信頼性伝送を確保
360°シールドコンセプトでデータ伝送を保護