FL SWITCH IRT 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700689

Managed Switch IRT シリーズ、4 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -25 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 19 V DC ... 30 V DC、PROFINET Conformance Class C

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

MRP(クライアントとマネージャー)
PN IOデバイス
カットスルースイッチング
SNMP
平型