有用な情報
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
産業用AI
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
取付けテクノロジとアクセサリ
FL MEM PLUG - コンフィグレーションメモリ
FL MEM PLUG
-
コンフィグレーションメモリ
2891259
簡単な機器交換とセットアップを実現する交換可能な設定メモリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
メモリプラグ、設定メモリ、交換可能
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
保存先
タイプ
細かな粒度
システム特性
メモリタイプ
FLASH-EPROM 64 kByte
電気特性
規準状態での最大損失電力
最大 0.02 W
電源
接続
FL SWITCH MCS/SMCSから
寸法
幅
16 mm
高さ
49 mm
材料仕様
色
グレーホワイト (RAL 9002)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 55 °C (結露なし)
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 95 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
10 % ... 95 % (結露なし)
EMCデータ
電磁適合性
EMC指令2004/108/ECに準拠
EMC指令に適合
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B
IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A
IEC 61000-4-4(バースト) 基準A
IEC 61000-4-5(サージ) 基準A
IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A
IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A
EN 55022(放射干渉) 基準A
ノイズイミュニティ
EN 61000-6-2:2005
ノイズ輻射
規格/規則
EN 61000-6-3/-4
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け (M12ソケット)
販売用データ
アイテム番号
2891259
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNN1ZM
GTIN
4046356165440
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18.8 g
関税率
84717098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ECLASS-15.0
27242212
ETIM
ETIM 10.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
701bed9a-3d9d-401a-802f-cb51f6a7d65a
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ