産業用マネージドイーサネットスイッチFL SWITCH 3000は幅広いネットワーク性能とセキュリティ機能を組合せており、IEEE冗長(STP/RSTP/MST)と回復時間15 msの拡張リング冗長を備えています。独自のウェブカスタマイズ機能により、現在使用しているアプリケーションにはシンプルなユーザーインターフェースを、将来の需要に対しては拡張性のある機能を提供します。光ファイバーと銅線ポート接続が混在しており幅広いアプリケーションに対応します。
FL SWITCH 3006T-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891036
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E140324KC
認証ID: KCC-REI-PCK-FL289103IECEx
認証ID: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
認証ID: File E 360692UL Listed
認証ID: File E 360692UL Listed
認証ID: E196811cUL Listed
認証ID: E196811ATEX
認証ID: DEMKO 16 ATEX 1616X互換性のある製品
特長
-40~75℃および-10~60℃の周囲温度
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
セキュリティ保護されているウェブベースおよびSNMPベース管理
設定可能なLEDとリモートアラームコンタクトで拡張ウェブ診断
ケーブルロック付きセキュリティオプション
ユニークなクリーンアップ機能で未使用のコンフィグレーションページを非表示にして、複雑さとメンテナンスの手間を減らしスタートアップ時間を短縮
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単