ST 1,5-TWIN BU - 接続式端子台
3031131

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

極小撚線によるシンプルな配線
片手での配線が可能
フェルール付き電線使用時も、さまざまな断面積に対応
スプリング原理で高い耐振動性
1つの端子台で3本の電線をコンパクトに配線
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現