ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
0808820

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 縦方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 4 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 5.2 mm、 テキストフィールドの幅: 4.2 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能