端子台アクセサリ
ISH 1,5/0,2 - 絶縁スリーブ
ISH 1,5/0,2
-
絶縁スリーブ
3206131
絶縁スリーブ、 色: 白
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
絶縁スリーブ
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3206131
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4017918171810
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.159 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.07 g
関税率
85472000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ