ST 1,5-QUATTRO GN - 接続式端子台
3031200

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 4、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 1段、 断面積: 0.08 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑

製品の詳細









互換性のある製品



特長

いつもと同じFBS ... プラグインブリッジシステムで任意の数の端子台にクロス接続
コンパクトな分電、ダブル接続で1つの電位に4線を接続可能
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み