QTCS 2,5-TWIN BU
-
接続式端子台
3050345
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 1段、 接続方式: 圧接接続式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 2.5 mm2、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
| 接続数 | 3 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 3 |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 100 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | 圧接接続式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 芯線絶縁材質 | PVC / PE |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| Etage 1 unten 1 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積2.5 mm2) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -45 °C ... 90 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3050523 D-QTCS 2,5 TWIN |
| 3206212 ATP-QTC TWIN | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-6 / 3030336 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-6 / 3030242 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-6 / 3030255 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-6 / 3030349 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-6 / 3030271 | |
| プラグインブリッジ / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Ex温度上昇 | 40 K (26 A / 2,5 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 550 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 352 V |
| - 指定長にブリッジ、カバー付き | 220 V |
| - 分離板で指定長のブリッジを行う場合 | 275 V |
| 定格絶縁電圧 | 500 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 550 V |
| 定格電流 | 23.5 A |
| 最大負荷電流 | 23.5 A |
| 接触抵抗 | 0.93 mΩ |
| Ex接続データ 圧接接続 | |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 20 ... 14 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 20 ... 14 |
| 同一断面積導体同士の接続回数 | 100 |
| Ex接続データ スプリングケージ接続方式 | |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 28 ... 10 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 28 ... 12 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 3.8 mm |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験荷重設定ポイント | 1 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3050345 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE3112 |
| GTIN | 4046356056182 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.75 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.75 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-6 - プラグインブリッジ 3030242
-
FBS 4-6 - プラグインブリッジ 3030255
-
FBS 5-6 - プラグインブリッジ 3030349
-
FBS 6-6 - プラグインブリッジ 1008238
-
FBS 10-6 - プラグインブリッジ 3030271
-
FBS 20-6 - プラグインブリッジ 3030365
-
FBS 50-6 - プラグインブリッジ 3032224
-
FBSR 2-6 - プラグインブリッジ 3033715
-
FBSR 3-6 - プラグインブリッジ 3001594
-
FBSR 4-6 - プラグインブリッジ 3001595
-
FBSR 5-6 - プラグインブリッジ 3001596
-
FBSR 10-6 - プラグインブリッジ 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短絡プラグ 3033812
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 3-6 BU - プラグインブリッジ 3036945
-
FBS 4-6 BU - プラグインブリッジ 3036958
-
FBS 5-6 BU - プラグインブリッジ 3036961
-
FBS 10-6 BU - プラグインブリッジ 3032198
-
FBS 20-6 BU - プラグインブリッジ 3032208
-
FBS 50-6 BU - プラグインブリッジ 3032211
-
D-QTCS 2,5 TWIN - 終端板 3050523
-
DS-QTC 1,5 - カバーセグメント 3205200
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ATP-QTC TWIN - 仕切り板 3206212
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
ZBF 6 CUS - クイックマーカー、平面式 0825027
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0824646
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810876
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-6 - テストプラグ 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - テストプラグ 3038736
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
特長
ハイブリッドバージョンは異なる接続方式の特長を組合せ
制御盤側では時間節約型のQUICKON圧接式を使用
接続側にはスプリング式を使用