CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
| 製品の種類 | パネル貫通型端子台 |
| 製品シリーズ | PTS |
| アプリケーション | メカニカルエンジニアリング |
| プラントエンジニアリング | |
| 装置産業 | |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 38 A (6 mm²の導体断面積、剛性) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 (1) | -60 °C ... 85 °C |
| 動作温度範囲 (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3213600 D-PTS 4 |
| 3024481 ATP-ST 6 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-6 / 3030336 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-6 / 3030242 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-6 / 3030255 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-6 / 3030349 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-6 / 3030271 | |
| プラグインブリッジ / FBS 20-6 / 3030365 | |
| ブリッジデータ | 27 A (4 mm²) |
| Ex温度上昇 | 40 K (31 A / 4 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 550 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 352 V |
| - 指定長にブリッジ、カバー付き | 352 V |
| - 分離板で指定長のブリッジを行う場合 | 352 V |
| 定格絶縁電圧 | 500 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 550 V |
| 定格電流 | 28 A (4 mm²) |
| 最大負荷電流 | 33 A (6 mm²) |
| 接触抵抗 | 0.71 mΩ |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 12 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 10 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 10 |
| 接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² |
| 接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 4 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし、AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 62.4 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 43 mm |
| NS 35/15の奥行き | 50.5 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3213602 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2211 |
| GTIN | 4055626084862 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.551 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.551 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |