自律型システム用大容量耐候性ケースOCS

自律型システム用大容量耐候性ケースOCS

電子機器用ケースOCSシリーズは、過酷な環境における自律型機器システム用に理想的な選択肢です。ポリカーボネート製の認証済みケースは軽量で耐性が高く、湿気、熱、紫外線、機械的な歪みから電子機器を恒久的かつ確実に保護します。大容量プラスチック製ケースはカスタマイズやアクセサリによる拡張も可能です。また、要求の厳しいアプリケーションで使用可能です。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

特長

  • 世界中で使用可能:国際的に認証済みのケースシステム
  • 屋外用のUV安定化ポリカーボネートで堅牢
  • 安全に設置される電子機器:ケースが噴流その他の有害な物質から保護
  • 耐性:広い温度範囲で、過酷な機械的ひずみでも安定

新製品

支柱に取り付けられたPOS Panelfix太陽光パネルブラケット
POSシリーズのPVシステムソリューション

太陽光パネルブラケット

エネルギー自給システム用

POS Panelfixブラケットは、20~200 Wpの範囲のさまざまなソーラーパネルの取付けに適しています。柔軟な設計により、壁面取付けおよび支柱への取付けに最適です。革新的なクランプソリューションにより、1つの工具だけで、非常にすばやくパネルを取り付けることができます。

主な特長

  • ソーラーパネルと電子機器を別々に取り付ける場合に理想的
  • 所定の位置へのクランプまたはねじによる取付け
  • 20~200 Wpのすべての一般的なパネルと互換性あり
  • 直径48~180 mmの支柱用
  • 材質:ステンレス製

特長

  • 革新的な取付けにより、すべての標準パネル(20~200 Wp)と互換性あり
  • シンプルなクランプ技術により、1つの工具(SW13)を使用するだけで、1人でわずか15分で取付け可能
  • 壁面取付けおよび支柱への取付けに対応した柔軟な設計
  • 補強の追加により、過酷な環境に最適で、最大風力10まで対応可能

POSシリーズのPVシステムソリューション

エネルギー自給システム用

Pico Off-Grid System(オフグリッド型ピコシステム、POS)は、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えたPVパネルベースの堅牢なソリューションです。このソリューションには、ケース、ポールマウント、ソーラーパネルが含まれています。コンピュータ、通信ユニット、バッテリーなどを追加して、現場使用向けに自律型ソリューションを実現することができます。

主な特長

  • システム全体の温度範囲:-40°C~+85°C
  • 本システムと互換性のある5種類のOCSケースサイズ、すぐに接続できる配線
  • ソーラーパネル:36 / 45高性能太陽電池、単結晶電池技術搭載のソーラーパネル
  • ポールマウント:太陽光パネルの傾斜角度は調整可能

特長

  • 国際的な認証を受けたケースシステム
  • 1つのホルダで異なるケースサイズの組合せが可能
  • システム全体を1人で簡単に取付け
  • 独自の電子機器を除く完全なシステム
  • シンプルなサプライチェーン

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

過酷な環境向けの耐候性ケースOCS

OCSケースを開いたところを示す図

主要機能概要

アプリケーションの計画および実装時に、自由度の高い数々の機能を活用しましょう。

  • 国際的な認証により、各種電子機器システム向けに承認済み
  • 適したPURシールによる噴流保護
  • ケースパネル厚4 mmで高い耐衝撃性
  • UV安定化ポリカーボネートで屋外での使用に最適
  • 調整可能なパネルの内蔵またはプリント基板取付け可能
  • 重量のある部品を固定するための取付けボルト内蔵
  • 密閉可能でロック可能な筐体で、いたずらから保護
  • 壁面取付けまたは支柱への取付け用オプションアクセサリ
POSシリーズのPVシステムソリューション

PVシステムソリューションPOS

オフグリッドソシューションへの装備に最適 要求の厳しい屋外アプリケーション向け

太陽光パネルベースのPOS(Pico Off-Grid System:オフグリッド型ピコシステム)を使用して、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えた、エネルギー自給システムを構築します。堅牢なハウジングとステンレス製のポールブラケットを装備しているため、遠隔地域や過酷な環境においてもエネルギーを供給するための信頼性と耐久性の高いソリューションを実装することができます。アプリケーション分野には、例えば、環境データ収集、要求の厳しい産業環境およびその他多くの屋外アプリケーションが含まれます。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ

これらのアプリケーションに理想的

OCSケースは要求の厳しいアプリケーションで使用されます。これには、次の項目が含まれます。

  • 監視システム
  • 信号伝達システム
  • 制御エンジニアリング
  • 気象台