電子機器用ケースはそれぞれのアプリケーションに適合するよう、IP40またはIP65/IP67のバージョンが用意されています。つまり、ビルディングテクノロジや産業における最も厳しい要件も満たすことができます。
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: 黄 (類似 RAL 1018)
MCS汎用ケースは、スペースを提供するだけではないオールラウンドタイプです。フエニックス・コンタクトはこのプラスチック製ケースにより、産業およびビルディングテクノロジの幅広い電子機器アプリケーション向けのモジュール型監視ケースシステム(MCS)を提供します。汎用ケースは、プリント基板の迅速な設置と簡単な取付けから、機器の容易なメンテナンスに至るまで、あらゆる段階で魅力的です。
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: 黄 (類似 RAL 1018)
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
ケースフレーム、 ラッチカバー(取外し不可)、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
ケースフレーム、 ラッチカバー(取外し不可)、 色: 青 (類似 RAL 5015)
ケースフレーム、 マーキングフィールド付きのデザイン要素、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: 黄 (類似 RAL 1018)
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
ケースフレーム、 ラッチカバー(取外し不可)、 色: 青 (類似 RAL 5015)
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: 青 (類似 RAL 5015)
ケースフレーム、 ヒンジ付きカバー(透明)、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
フエニックス・コンタクトでは、同社の新しいMCSシリーズで、さまざまな電子機器向けの優れた設計のケースを提供しています。プリント基板の設置や簡単な取付けから機器のメンテナンスに至るまで、あらゆる段階で魅力的です。モジュール設計のケースは、優れた実用性を備えています。
電子機器用ケースMCS (Monitoring Case System)は、産業およびビルディングオートメーションにおける機器ネットワーク化の増大の傾向に対応します。このプラスチック製汎用ケースの多様性を活用してください。
| 電子機器用ケースMCS | |
|---|---|
| ケースサイズ | 3つのサイズがそれぞれ2種類のIPバージョンで利用可能:IP40およびIP65/IP67(追加で密封やDAEも可能) |
| 温度範囲 | -40°C~+85°C |
| 材質 | GF(orガラス)入りPA(UL94 V0) |
| 色 | ライトグレー(RAL 7035)、他にも、黄(RAL 1018)、青(RAL 5015)、黒(RAL 9005)があります |
| 耐衝撃性 | IK07 |
Monitoring Case Systemキットから、お使いのセンサアプリケーションまたはIIoTアプリケーション向けにご希望のケースを選び、設定してください。IP保護等級、ケースサイズ、カバーバージョン、色などのオプションをお選びください。
電子機器用ケースはそれぞれのアプリケーションに適合するよう、IP40またはIP65/IP67のバージョンが用意されています。つまり、ビルディングテクノロジや産業における最も厳しい要件も満たすことができます。
後付けも可能な特製ヒンジなどの設計詳細によって、ケースの操作が便利になっています。一度ヒンジを設置すると、ケースをファンのように開くことができます。カバーは接続されたままなので、両手は自由に使うことができます。
ケースはさまざまな方法で取付けが可能です。オプションでアダプタプレートと組み合わせて取り付ければ、アルミニウムの突起部、埋込取付け済みソケット、支柱、壁、そしてDINレールにも、電子機器用ケースを工具不要で確実に固定することができます。
モジュール型システムにより、独自のオーダーメイドケースを実現することができます。 プロセスでは、コンフィグレータでIP保護等級、サイズ、色、カバーバージョンなど、さまざまな要素を選択します。ケースは追加のアクセサリで補足することができます。
直角なケースエッジにより、プリント基板をほぼ水平方向に取付け可能です。これにより、組立済みコネクタがケース内の穴をスライドします。メリット:接続テクノロジは、高い方のプレートに簡単に密封することができます。したがってベースエリアを、ほぼ完全にプリント基板用に使用することができます。
Product managerのLisa Pichererは、革新的なMCS(Monitoring Case System)シリーズの電子機器用ケースのメリットについて、技術会議で詳しく説明しています。彼女は機器メーカーにも設置業者にも有益な新しい汎用ケースについて説明しています。
常設シールにより適切に密閉することができます。また、シールはケースに貼り付き、紛失することはありません。
圧力補償エレメントは、IP67/IP65を満たすケースバージョンには既に設置済みです。
ケースは壁面、支柱、 アルミニウムの突起部、またはDINレールにも取付け可能です。オプションのアダプタプレートを使用することでこれが可能になります。
取付けは工具不要です。ケースは取付け中にアダプタプレートに固定します。また、ケースをねじで固定することもできます(別途ご注文可能)。ケースを取り外すには、ねじを取り外し(使用されている場合)、ドライバなどを使用して、ラッチ機構をアダプタプレートのくぼみから外します。
モジュール型システムを使用して、お客様専用のケースを作成することができます。複数のRAL色があります。また、異なるフレームバージョンとその他のアクセサリを、幅広く組み合わせることができます。その他のお客様別のカスタマイズオプションについてご質問を承ります。